Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Сепараторы, Для клапанов: VFGS2

065B2777

Сепаратор потока для клапанов VFGS2, Ду40, 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionСепаратор для VFGS2 Ду40.50
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Характеристика изделия
Значение
Для клапановVFGS2
Для размера клапанаDN 40DN 50
Количество в упаковке12 шт
ОписаниеСепаратор потока для клапанов VFGS2, Ду40, 50
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]50 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]40 мм
Тип продуктаСепараторы

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.302 Килограмм
Вес нетто0.302 Килограмм
Volume1.371 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421813430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm