Impulse tubes, product type: AVPL 003L5043

Импульсные трубки, 3 мм, G 1/16, 2500.0 мм, Для типа продукта: AVPL

003L5043

Комплект импульсной трубки 1,6 G1/16, fi3x2,5м

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Descriptionимпульсная трубка AH 06x1.2500 мм
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]3 мм
Длина [mm]2500.0 мм
Для типа продуктаAVPL
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке10 шт
МатериалCOPPER
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеКомплект импульсной трубки 1,6 G1/16, fi3x2,5м
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]16 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]15 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]15 мм
Размер соединенияG 1/16
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.144 Килограмм
Вес нетто0.144 Килограмм
Volume0.496 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104028149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm