Импульсные трубки, 6 мм, R 1/2, 1500.0 мм, Для типа продукта: AV(P)QM (T)
003H6929
Импульсная трубка для регул. давления для AV-серии, 1 шт.
003H6929
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1pcs |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Диаметр [мм] | 6 мм |
| Длина [mm] | 1500.0 мм |
| Для типа продукта | AV(P)QM (T) |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 25 шт |
| Материал | COPPER |
| Номинальное давление [бар] | 25 бар |
| Описание | Импульсная трубка для регул. давления для AV-серии, 1 шт. |
| Подходит для клапана с давлением [бар] [Max] | 25 бар |
| Подходит для клапана с давлением [бар] [Min] | 25 бар |
| Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max] | 50 мм |
| Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min] | 15 мм |
| Размер соединения | R 1/2 |
| Тип продукта | Импульсные трубки |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.16 Килограмм |
| Вес нетто | 0.146 Килограмм |
| Volume | 0.6 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421549667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |