Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Импульсные трубки, 6 мм, 1500.0 мм, Для типа продукта: AV(P)QM (T)

003H6860

Импульсная трубка для регул. давления для серии клапанов AV, 1,5 м

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1,5m
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]6 мм
Длина [mm]1500.0 мм
Характеристика изделия
Значение
Для типа продуктаAV(P)QM (T)
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Количество в упаковке50 шт
МатериалCOPPER
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеИмпульсная трубка для регул. давления для серии клапанов AV, 1,5 м
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]50 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]15 мм
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.168 Килограмм
Вес нетто0.168 Килограмм
Volume0.288 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421544426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm