Accessory - For AV program - Combination Piece K3 - 003H6856

Соединительная деталь К3, M45 / 3 x M45

003H6856

Соединительная деталь К3, M45 / 3 x M45

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionСоединительная деталь К3
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ab4685be-e1c3-4743-8859-422b2b9c18ad
SCIP dossier product nameCombination Piece K3
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Количество в упаковке10 шт
МатериалКовкий чугун GGG 40.3
ОписаниеСоединительная деталь К3, M45 / 3 x M45
Тип продуктаСоединительные детали

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.237 Килограмм
Вес нетто1.237 Килограмм
Volume1.13 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421544457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm