Combination piece K2, M45 / 2 x M45

Соединительная деталь К2, M45 / 2 x M45

003H6855

Соединительная деталь К2, M45 / 2 x M45

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionСоединительная деталь К2 для двух AVT
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0e60a94f-a4d1-4f6b-94e7-1be2c8b3e54c
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameCombination Piece K2
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Количество в упаковке10 шт
МатериалКовкий чугун GGG 40.3
ОписаниеСоединительная деталь К2, M45 / 2 x M45
Тип продуктаСоединительные детали

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.998 Килограмм
Вес нетто0.998 Килограмм
Volume1.12 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421544440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm