Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Импульсные трубки, 6 мм, R 1/2, 1500.0 мм, Медь Cu-DHP CW024A H040, Для типа продукта: AV(P)QM (T)

003H6854

Комплект импульсной трубки AV R 1/2##,fi 6x1,5м

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material Descriptionк-т имп. трубка AV R 1/2"",FI 6X1,5M
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]6 мм
Длина [mm]1500.0 мм
Характеристика изделия
Значение
Для типа продуктаAV(P)QM (T)
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Количество в упаковке8 шт
МатериалМедь Cu-DHP CW024A H040
Номинальное давление [бар]25 бар
Описание,fi 6x1,5м
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]50 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]15 мм
Размер соединенияR 1/2
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.424 Килограмм
Вес нетто0.292 Килограмм
Volume3.538 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421541586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm