Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVPQ, 0.30 бар - 2.00 бар, 0.30 бар - 2.00 бар, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод
003H6850
Привод и регул. деталь Ру25 0,3-2,0 AVPQ обрат. труб-д
003H6850
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ обр. |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae |
| SCIP dossier product name | ACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 2.00 бар |
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 0.30 бар |
| Для типа продукта | AVPQ |
| Монтажное исполнение | Обратный трубопровод |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 2.00 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 0.30 бар |
| Описание | Привод и регул. деталь Ру25 0,3-2,0 AVPQ обрат. труб-д |
| Тип продукта | Приводы и регулировочные детали |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.721 Килограмм |
| Вес нетто | 2.697 Килограмм |
| Volume | 5.782 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |