Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: SAVA, SAVD, 3.00 бар - 11.00 бар, 3.00 бар - 11.00 бар
003H6848
Регул. деталь нижнего привода Ру25 3-11 SAVA-D
003H6848
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Low.Act.Adj.part, PN25, 3-11, SAVA-D |
| Product line | 08 |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 11.00 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 3.00 бар |
| Для типа продукта | SAVA, SAVD |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 11.00 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 3.00 бар |
| Описание | Регул. деталь нижнего привода Ру25 3-11 SAVA-D |
| Тип продукта | Приводы и регулировочные детали |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.623 Килограмм |
| Вес нетто | 4.623 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 7.9 Литр |
| EAN/UPC | 5702421553039 |