Actuators and adjustment parts_003H6845

Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: SAVA, SAVD, 3.00 бар - 11.00 бар, 3.00 бар - 11.00 бар

003H6847

Привод Ру25 3-11 SAVA,SAVD, байпас./обрат./подающ.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диапазон настройки давления [бар] [Max]11.00 бар
Характеристика изделия
Значение
Диапазон настройки давления [бар] [Min]3.00 бар
Для типа продуктаSAVA, SAVD
Настройка перепада давлений [бар] [Max]11.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]3.00 бар
ОписаниеПривод Ру25 3-11 SAVA,SAVD, байпас./обрат./подающ.
Тип продуктаПриводы и регулировочные детали

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.409 Килограмм
Вес нетто6.409 Килограмм
Volume7.9 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421553022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm