Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: SAVA, SAVD, 1.00 бар - 5.00 бар, 1.00 бар - 4.50 бар
003H6846
Привод Ру25 1-4,5 SAVA,SAVD, байпас./обрат./подающ.
003H6846
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 5.00 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 1.00 бар |
| Для типа продукта | SAVA, SAVD |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 4.50 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 1.00 бар |
| Описание | Привод Ру25 1-4,5 SAVA,SAVD, байпас./обрат./подающ. |
| Тип продукта | Приводы и регулировочные детали |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.757 Килограмм |
| Вес нетто | 4.695 Килограмм |
| Volume | 10.944 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |