Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVA, AVD, 3.00 бар - 11.00 бар, 3.00 бар - 11.00 бар
003H6845
Привод Ру25 3-11 AVA, AVD, байпас./обрат./подающ.
003H6845
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ACTUA. PN25, 3-11, AVA, AVD BYP/обр./FLO |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8 |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN25_RET_I_HP |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 11.00 бар |
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 3.00 бар |
| Для типа продукта | AVA, AVD |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 11.00 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 3.00 бар |
| Описание | Привод Ру25 3-11 AVA, AVD, байпас./обрат./подающ. |
| Тип продукта | Приводы и регулировочные детали |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.745 Килограмм |
| Вес нетто | 4.745 Килограмм |
| Volume | 9.574 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |