AI083286470175en_Instr_Draw__2.svg

Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVA, AVD, 1.00 бар - 5.00 бар, 1.00 бар - 4.50 бар

003H6844

Привод Ру25 1-4,5 AVA, AVD, байпас./обрат./подающ.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionACT., PN25, 1-4,5, AVA, AVD BYP/обр./FLO
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Характеристика изделия
Значение
Диапазон настройки давления [бар] [Max]5.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]1.00 бар
Для типа продуктаAVA, AVD
Настройка перепада давлений [бар] [Max]4.50 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]1.00 бар
ОписаниеПривод Ру25 1-4,5 AVA, AVD, байпас./обрат./подающ.
Тип продуктаПриводы и регулировочные детали

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.083 Килограмм
Вес нетто3.083 Килограмм
Volume9.95 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm