Actuators and adjustment parts, 003H6796

Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVQT, AVQMT, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод

003H6843

Привод Ру25 AVQT, AVQMT, возврат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.PN25, AVQT, AVQMT return
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.31da481c-732e-4b8f-9f56-8c12eb8f9e4d
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameACT.PN25. AVQT. AVQMT RETURN
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Для типа продуктаAVQT, AVQMT
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
ОписаниеПривод Ру25 AVQT, AVQMT, возврат. труб-д
Тип продуктаПриводы и регулировочные детали

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.33 Килограмм
Вес нетто2.13 Килограмм
Volume5.853 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421552988
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm