Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVPQT, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод
003H6842
Привод Ру25 AVPQT, возврат. труб-д
003H6842
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Actuator, PN25, , AVPQT return |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Для типа продукта | AVPQT |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Монтажное исполнение | Обратный трубопровод |
| Описание | Привод Ру25 AVPQT, возврат. труб-д |
| Тип продукта | Приводы и регулировочные детали |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.46 Килограмм |
| Вес нетто | 2.46 Килограмм |
| Volume | 3.971 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |