Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVP-F, Монтажное исполнение: Расход
003H6839
Привод Ру25 0,2 AVP-F, подающ. труб-д
003H6839
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Actuator, PN25, 0,2, AVP-F под. |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Для типа продукта | AVP-F |
| Монтажное исполнение | Расход |
| Описание | Привод Ру25 0,2 AVP-F, подающ. труб-д |
| Тип продукта | Приводы и регулировочные детали |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.01 Килограмм |
| Вес нетто | 2.01 Килограмм |
| Volume | 5.717 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552902 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |