Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6838

Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVPQ4, 0.20 бар - 1.00 бар, 0.20 бар - 1.00 бар, Монтажное исполнение: Расход

003H6838

Привод и регул. деталь Ру25 0,2-1,0 AVPQ 4 подающ. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 под.
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56
SCIP dossier product nameAct.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Характеристика изделия
Значение
Диапазон настройки давления [бар] [Max]1.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]0.20 бар
Для типа продуктаAVPQ4
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]1.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.20 бар
ОписаниеПривод и регул. деталь Ру25 0,2-1,0 AVPQ 4 подающ. труб-д
Тип продуктаПриводы и регулировочные детали

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.501 Килограмм
Вес нетто4.501 Килограмм
Volume9.455 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421552889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm