Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVP, 3.00 бар - 11.00 бар, 3.00 бар - 12.00 бар, Монтажное исполнение: Расход
003H6837
Привод и регул. деталь Ру25 3-11 AVP подающ. труб-д
003H6837
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AVP рег.блок 3-11 бар, на подающий тр-д |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 11.00 бар |
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 3.00 бар |
| Для типа продукта | AVP |
| Монтажное исполнение | Расход |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 12.00 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 3.00 бар |
| Описание | Привод и регул. деталь Ру25 3-11 AVP подающ. труб-д |
| Тип продукта | Приводы и регулировочные детали |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.892 Килограмм |
| Вес нетто | 4.882 Килограмм |
| Volume | 9.71 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552872 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |