Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Flow 003H6836

Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVP, 1.00 бар - 5.00 бар, 1.00 бар - 5.00 бар, Монтажное исполнение: Расход

003H6836

Привод и регул. деталь Ру25 1-5 AVP подающ. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVP рег.блок 1-5 бар, на подающий тр-д
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Характеристика изделия
Значение
Диапазон настройки давления [бар] [Max]5.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]1.00 бар
Для типа продуктаAVP
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]5.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]1.00 бар
ОписаниеПривод и регул. деталь Ру25 1-5 AVP подающ. труб-д
Тип продуктаПриводы и регулировочные детали

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.26 Килограмм
Вес нетто3.26 Килограмм
Volume9.623 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421552865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm