Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVP, 0.20 бар - 1.00 бар, 0.20 бар - 1.00 бар, Монтажное исполнение: Расход

003H6834

Привод и регул. деталь Ру25 0,2-1,0 AVP подающ. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionACT.ADJ.PART, PN25, 0,2-1,0, AVP под.
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
SCIP dossier product nameSAC MD DP-Q Act. PN25
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Характеристика изделия
Значение
Диапазон настройки давления [бар] [Max]1.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]0.20 бар
Для типа продуктаAVP
Количество в упаковке4 шт
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]1.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.20 бар
ОписаниеПривод и регул. деталь Ру25 0,2-1,0 AVP подающ. труб-д
Тип продуктаПриводы и регулировочные детали

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.815 Килограмм
Вес нетто2.815 Килограмм
Volume5.717 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421552834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm