Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVP, 3.00 бар - 11.00 бар, 3.00 бар - 12.00 бар, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод

003H6832

Привод и регул. деталь Ру25 3-11 AVP обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVP рег.блок 3-11 бар, на обратный тр-д
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диапазон настройки давления [бар] [Max]11.00 бар
Характеристика изделия
Значение
Диапазон настройки давления [бар] [Min]3.00 бар
Для типа продуктаAVP
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]12.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]3.00 бар
ОписаниеПривод и регул. деталь Ру25 3-11 AVP обрат. труб-д
Тип продуктаПриводы и регулировочные детали

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.594 Килограмм
Вес нетто4.594 Килограмм
Volume7.9 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421552803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm