Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVP, 1.00 бар - 5.00 бар, 1.00 бар - 5.00 бар, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод
003H6831
Привод и регул. деталь Ру25 1-5 AVP обрат. труб-д
003H6831
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AVP рег.блок 1-5 бар, на обратный тр-д |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8 |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN25_RET_I_HP |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 5.00 бар |
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 1.00 бар |
| Для типа продукта | AVP |
| Монтажное исполнение | Обратный трубопровод |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 5.00 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 1.00 бар |
| Описание | Привод и регул. деталь Ру25 1-5 AVP обрат. труб-д |
| Тип продукта | Приводы и регулировочные детали |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.048 Килограмм |
| Вес нетто | 3.018 Килограмм |
| Volume | 9.174 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |