Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVPQ4, Монтажное исполнение: Расход
003H6828
Привод Ру25 промежут. Регулятор AVPQ, подающ. труб-д
003H6828
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Actuator, PN16, intermed., AVPQ flow |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Для типа продукта | AVPQ4 |
| Монтажное исполнение | Расход |
| Описание | Привод Ру25 промежут. Регулятор AVPQ, подающ. труб-д |
| Тип продукта | Приводы и регулировочные детали |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.528 Килограмм |
| Вес нетто | 1.528 Килограмм |
| Volume | 4.55 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |