Actuators and adjustment parts_003H6827

Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVPQ, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод

003H6827

Привод Ру25 промежут. Регулятор AVPQ, возврат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActuator, PN16, intermed., AVPQ обр.
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c71a9277-9d9e-4b6b-bfdb-0527f03a5046
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameActuator. PN16. intermed.. AVPQ return
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Для типа продуктаAVPQ
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
ОписаниеПривод Ру25 промежут. Регулятор AVPQ, возврат. труб-д
Тип продуктаПриводы и регулировочные детали

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.006 Килограмм
Вес нетто1.006 Килограмм
Volume4.518 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421552711
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm