Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVP-F, AVQ, AVQM, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод
003H6825
Привод Ру25 AVP-F возврат. труб-д, AVQ(M)
003H6825
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Actuator PN16 AVP-F обр. AVQ(M) |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c28e146f-2bb9-4c00-97cc-6592b5f022ee |
| SCIP dossier product name | ACTUATOR PN16 AVP-F RETURN AVQ(M) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Для типа продукта | AVP-F, AVQ, AVQM |
| Количество в упаковке | 9 шт |
| Монтажное исполнение | Обратный трубопровод |
| Описание | Привод Ру25 AVP-F возврат. труб-д, AVQ(M) |
| Тип продукта | Приводы и регулировочные детали |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.864 Килограмм |
| Вес нетто | 0.864 Килограмм |
| Volume | 4.481 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |