Actuators and adjustment parts, 003H6821

Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVP, 0.20 бар - 1.00 бар, 0.20 бар - 1.00 бар, Монтажное исполнение: Расход

003H6824

Привод и регул. деталь Ру25 0,2-1,0 AV подающ. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionACT. & ADJ.PART PN16 0,2-1,0 AV под.
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN16_FLO_T
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Характеристика изделия
Значение
Диапазон настройки давления [бар] [Max]1.00 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]0.20 бар
Для типа продуктаAVP
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]1.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.20 бар
ОписаниеПривод и регул. деталь Ру25 0,2-1,0 AV подающ. труб-д
Тип продуктаПриводы и регулировочные детали

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.788 Килограмм
Вес нетто1.266 Килограмм
Volume4.535 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421552650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm