Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVP, 0.05 бар - 0.50 бар, 0.05 бар - 0.50 бар, Монтажное исполнение: Расход
003H6823
Привод и регул. деталь Ру25 0,05-0,5 AV подающ. труб-д
003H6823
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV под. |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон настройки давления [бар] [Max] | 0.50 бар |
| Диапазон настройки давления [бар] [Min] | 0.05 бар |
| Для типа продукта | AVP |
| Монтажное исполнение | Расход |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 0.50 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 0.05 бар |
| Описание | Привод и регул. деталь Ру25 0,05-0,5 AV подающ. труб-д |
| Тип продукта | Приводы и регулировочные детали |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.738 Килограмм |
| Вес нетто | 1.151 Килограмм |
| Volume | 4.414 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |