Actuators and adjustment parts, 003H6796

Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: AVPBT-F, Монтажное исполнение: Обратный трубопровод

003H6796

Привод Ру25 AVPBT-F возврат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActuator PN25 AVPBT-F return
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Для типа продуктаAVPBT-F
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
ОписаниеПривод Ру25 AVPBT-F возврат. труб-д
Тип продуктаПриводы и регулировочные детали

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.238 Килограмм
Вес нетто2.238 Килограмм
Volume5.12 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421552575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm