Actuators and adjustment parts, 003H1836

Приводы и регулировочные детали, Для типа продукта: D52, 1.00 бар - 5.00 бар, 1.00 бар - 5.50 бар

003H1836

Привод Ру25 1-5,5 D52, масло, байпас/обрат./подающ. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диапазон настройки давления [бар] [Max]5.00 бар
Характеристика изделия
Значение
Диапазон настройки давления [бар] [Min]1.00 бар
Для типа продуктаD52
Настройка перепада давлений [бар] [Max]5.50 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]1.00 бар
ОписаниеПривод Ру25 1-5,5 D52, масло, байпас/обрат./подающ. труб-д
Тип продуктаПриводы и регулировочные детали

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.438 Килограмм
Вес нетто2.438 Килограмм
Volume5.177 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421816356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm