Охладитель импульса давления, 0,3 л, для регуляторов средней серии
003H0277
Охладитель импульса давления, 0,3 л, для регуляторов средней серии
003H0277
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Охладитель импульса давления Dy 6х1 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Номинальное давление [бар] | 40 бар |
| Объём наполнения [л] | 0.3 л |
| Описание | Охладитель импульса давления, 0,3 л, для регуляторов средней серии |
| Тип продукта | Охладители импульса давления |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.258 Килограмм |
| Вес нетто | 1.258 Килограмм |
| Volume | 4.894 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |