Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь
003G1873
Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN250
003G1873
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN2 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Диаметр [мм] | 10 мм |
| Для размера клапана | DN 250 |
| Для типа продукта | AFPQ 24 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Номинальное давление [бар] | 40 бар |
| Описание | Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN250 |
| Подходит для клапана с давлением [бар] [Max] | 40 бар |
| Подходит для клапана с давлением [бар] [Min] | 16 бар |
| Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max] | 250 мм |
| Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min] | 250 мм |
| Размер соединения | G 1/4 |
| Тип продукта | Импульсные трубки |
| Типоразмер привода | 320 cm² |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.15 Килограмм |
| Вес нетто | 0.65 Килограмм |
| Volume | 31.169 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |