Impulse tubes

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь

003G1865

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN150

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN15
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 150
Для типа продуктаAFPQ 2
Характеристика изделия
Значение
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
ОписаниеImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN150
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]150 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]150 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки
Типоразмер привода320 cm²

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.793 Килограмм
Вес нетто0.3 Килограмм
Volume25.231 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162414248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm