Impulse tubes for AFPB

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь

003G1860

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN200

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 200
Для типа продуктаAFPB(-F) 2
Характеристика изделия
Значение
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
ОписаниеImpulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN200
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]200 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]200 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки
Типоразмер привода320 cm²

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.214 Килограмм
Вес нетто0.15 Килограмм
Volume9.36 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162414385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm