Impulse tubes for AFPB

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, DN 125

003G1858

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN125

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 125
Характеристика изделия
Значение
Для типа продуктаAFPB(-F) 2
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
ОписаниеImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN125
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]125 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]125 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.343 Килограмм
Вес нетто0.135 Килограмм
Volume2.24 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162414361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm