Impulse tubes for AFQ2

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь

003G1853

Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN150

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN15
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 150
Для типа продуктаAFQ 2
Характеристика изделия
Значение
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
ОписаниеImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN150
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]150 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]150 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки
Типоразмер привода320 cm²

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.8 Килограмм
Вес нетто0.275 Килограмм
Volume25.231 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162414187
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm