Impulse tubes for AFQ2

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь

003G1850

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN80

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN80
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 80
Для типа продуктаAFQ 2
Характеристика изделия
Значение
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Количество в упаковке10 шт
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
ОписаниеImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN80
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]80 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]80 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки
Типоразмер привода160 cm²

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.406 Килограмм
Вес нетто0.24 Килограмм
Volume4.128 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162414095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm