AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь

003G1849

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN1
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Характеристика изделия
Значение
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 125
Для типа продуктаAFPQ 24
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки
Типоразмер привода160 cm²

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.55 Килограмм
Вес нетто0.5 Килограмм
Volume5.64 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162414088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm