AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь

003G1844

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 160cm2 PN40 DN80
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Характеристика изделия
Значение
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 80
Для типа продуктаAFPQ 2
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки
Типоразмер привода160 cm²

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.328 Килограмм
Вес нетто0.24 Килограмм
Volume4.128 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162414736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm