AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, DN 50

003G1835

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN50
Product line08
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Характеристика изделия
Значение
Для размера клапанаDN 50
Для типа продуктаAFPQ 24
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.67 Килограмм
Вес нетто0.65 Килограмм
Volume3.12 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255137504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm