AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь

003G1834

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN40
Product line08
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 40
Характеристика изделия
Значение
Для типа продуктаAFPQ 24
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Количество в упаковке10 шт
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки
Типоразмер привода160 cm²

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.62 Килограмм
Вес нетто0.6 Килограмм
Volume3 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255137405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm