AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, DN 15; DN 20

003G1828

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN15/20
Product line08
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Характеристика изделия
Значение
Для размера клапанаDN 15DN 20
Для типа продуктаAFPQ 2
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.42 Килограмм
Вес нетто0.4 Килограмм
Volume1.6 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255137368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm