AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, DN 15; DN 20

003G1824

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 DN15/20
Product line08
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 15DN 20
Для типа продуктаAFQ 2
Характеристика изделия
Значение
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]20 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]15 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.4 Килограмм
Вес нетто0.38 Килограмм
Volume1.44 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255136606
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm