Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь
003G1822
003G1822
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN40 |
| Product line | 08 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Диаметр [мм] | 10 мм |
| Для размера клапана | DN 40 |
| Для типа продукта | AFPB(-F) 2 |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Номинальное давление [бар] | 40 бар |
| Подходит для клапана с давлением [бар] [Max] | 40 бар |
| Подходит для клапана с давлением [бар] [Min] | 16 бар |
| Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max] | 40 мм |
| Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min] | 40 мм |
| Размер соединения | G 1/4 |
| Тип продукта | Импульсные трубки |
| Типоразмер привода | 160 cm² |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.2 Килограмм |
| Вес нетто | 0.18 Килограмм |
| Volume | 0.6 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |