AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, DN 15; DN 20

003G1820

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
Product line08
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 15DN 20
Для типа продуктаAFPB(-F) 2
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Характеристика изделия
Значение
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
ОписаниеImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]20 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]15 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.18 Килограмм
Вес нетто0.16 Килограмм
Volume0.56 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255135692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm