AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Мембраны, EPDM, Вода (AGFW FW510), 80 см²

003G1457

Мембрана, размер 80см2 EPDM, для регуляторов типа AF

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionМембрана EPDM 80 см2 для AFA/D/P/PA
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Характеристика изделия
Значение
Допустимая средаВода (AGFW FW510)
МатериалEPDM
ОписаниеМембрана, размер 80см2 EPDM, для регуляторов типа AF
Площадь регулирующей мембраны [см2]80 см²
Тип продуктаМембраны

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.135 Килограмм
Вес нетто0.13 Килограмм
Volume3.267 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421814932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm