Spring adjustable AF(P)A, D28, silver

AF(P)A,D28, регул. пружина, серебристого цвета

003G1455

AF(P)A,D28, регул. пружина, серебристого цвета

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFA, AFPA настроечная пружина серебр.
Product line08
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
МатериалСталь с №: 1.0718
ОписаниеAF(P)A,D28, регул. пружина, серебристого цвета
Тип продуктаПружина

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.36 Килограмм
Вес нетто3.36 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume5.265 Литр
EAN/UPC5702421814918