Combination pieces KF2 2 x G 1 1/4"
003G1440
Combination pieces KF2 2 x G 1 1/4"
003G1440
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Соединительная деталь KF 2 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier no. | fc16bcbb-9b43-47be-a373-7971823d9ee9 |
| SCIP dossier product name | ACC. SAC HD Combination piece KF2 |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Описание | Combination pieces KF2 2 x G 1 1/4" |
| Тип продукта | Соединительные детали |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.47 Килограмм |
| Вес нетто | 1.47 Килограмм |
| Volume | 1.386 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |