Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, Для типа продукта: AFPQ

003G1417

Импульсные трубки для AFPQ Ру16 Ду 250

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionКомпл. Имп трубок для AFPQ Ру 16 Ду 250
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 250
Для типа продуктаAFPQ
Характеристика изделия
Значение
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеИмпульсные трубки для AFPQ Ру16 Ду 250
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]16 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]16 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]250 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]250 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.394 Килограмм
Вес нетто1.394 Килограмм
Volume36.223 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104043180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm