Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Импульсные трубки, 10 мм, G 1/4, Нержавеющая сталь, Для типа продукта: AFQ

003G1404

Импульсные трубки для AFQ Ру40 250

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомпл. импульс.трубок для AFQ Ду250 Ру40
Product line08
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - для регуляторов прямого действия
Диаметр [мм]10 мм
Для размера клапанаDN 250
Для типа продуктаAFQ
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке10 шт
МатериалНержавеющая сталь
Номинальное давление [бар]40 бар
ОписаниеИмпульсные трубки для AFQ Ру40 250
Подходит для клапана с давлением [бар] [Max]40 бар
Подходит для клапана с давлением [бар] [Min]40 бар
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max]250 мм
Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min]250 мм
Размер соединенияG 1/4
Тип продуктаИмпульсные трубки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.375 Килограмм
Вес нетто0.375 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume3.575 Литр
EAN/UPC5702421813539