Охладитель импульса давления V3, 3,0 л, для регуляторов типа AF
003G1403
Охладитель импульса давления V3, 3,0 л, для регуляторов типа AF
003G1403
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Охлад. имульса давления V2 (емкость 3л) |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 93a24a3c-a530-454a-8fb3-87a807b62693 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | SAC HD SEAL POT |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
| Объём наполнения [л] | 3.0 л |
| Описание | Охладитель импульса давления V3, 3,0 л, для регуляторов типа AF |
| Тип продукта | Охладители импульса давления |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 6.5 Килограмм |
| Вес нетто | 6.5 Килограмм |
| Volume | 7.4 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |